Magnetventil VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-F1A

8173205

GTIN 4052568607333

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
570 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch