Durchflusssensor SFAM-90-10000L-M-PNLK-PNVBA-M12

8181248

GTIN 4052568629526

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflussmessbereich Endwert
10000 l/min
Betriebsmedium
Argon - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
16 bar
Pneumatischer Anschluss
Batterie-Modul