Verbindungsleitung NEBC-R3G4-ES-5-N-S-R3G4-ET

8188954

GTIN 4052568781484

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
RJ45 nach IEC 60603-7-3
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
RJ45 nach IEC 60603-7-3
Kabellänge
5 m