Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG-MP1
8190258
GTIN 4052568635626
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4300 l/min
Betriebsdruck
3.5 bar - 10 bar
Betätigungsart
elektrisch