Vakuumsauger OGVN-52-A-U-G18-F

8204832

GTIN 4052568929947

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
52 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
90 N
Werkstoff Sauger
PUR