Vakuumsauger OGVN-75-A-U-G38

8204836

GTIN 4052568929985

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
75 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
190 N
Werkstoff Sauger
PUR