Vakuumsaugdüse OVEH-10-L-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC
8205194
GTIN 4052568825317
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Max. Vakuum
85 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
30 l/min