Durchflusssensor SFAE-10U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8
8207436
GTIN 4052568831059
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
10 l/min
Betriebsmedium
Argon - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm