Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G18-Q4-F1A
8223994
GTIN 4052568771737
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
150 l/min
Schlüsselweite
13 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung