Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G18-Q8-F1A
8223996
GTIN 4052568771751
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
170 l/min
Schlüsselweite
13 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung