Steckverschraubung NPQM-D-G12-Q14-P10-G2
8226885
GTIN 4052568777326
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
12 mm