Steckverbindung NPQM-D-Q14-E-P10-G2
8226886
GTIN 4052568777333
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
13 mm