Öler MS6-LOE-AGF-R

8232973

GTIN 4052568782559

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7200 l/min
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
50 l/min