Als Innovationstreiber in der Pneumatik mit hoher Kompetenz in der Proportionaltechnik bietet Festo ein breites Spektrum an Proportionalventilen: Proportional-Druckregelventile sowie Proportional-Wegeventile. Damit können Sie selbst hochkomplexe Anwendungen leicht realisieren und sicher im Griff behalten. Bei Festo profitieren Sie von einem Maximum individueller Lösungen und Funktionen – bei minimalem Aufwand für Einbau, Parametrierung und Inbetriebnahme. Alle Proportionalventile sind in der Regel per Preset voreingestellt – integrierte Technologien nehmen Ihnen zudem zeitraubende Routineaufgaben ab.
Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie: Ventile und Ventilinseln
Verschiedene Ventil-Baureihen mit unterschiedlichen Arbeitsdrücken, Nennweiten, Durchflussbereichen und Arbeitstemperaturen – Festo bietet Ihnen das optimale Proportionalventil für Ihre Bedürfnisse. Für spezielle Anforderungen passen wir die Ventile auch ganz nach Ihren individuellen Wünschen an.
Der Controlled Pneumatics-Auswahlleitfaden führt Sie schrittweise zur idealen Lösung, sei es ein einzelnes Ventil oder ein kompletter Ventilblock. Treffen Sie Ihre Auswahl anhand von Kriterien wie Präzision, Dynamik und Energieverbrauch, um Ihre Anwendung effizient zu gestalten.
Auswahlleitfaden herunterladenProportional-Durchflussregelventile steuern den Durchfluss für angeschlossene pneumatische Verbraucher. Neben Proportional-Durchflussregelventilen finden Sie in dieser Rubrik auch Proportional-Wegeventile, Piezoventile und Ventileinheiten. Informieren Sie sich über die Vorteile jedes Festo-Ventils.
Das Proportional-Durchfluss-Regelventil VEMD ist ideal zur Massendurchflussregelung und zeichnet sich durch kompakte Einbaumaße aus. Als echtes Leichtgewicht eignet es sich somit optimal für den Einsatz in mobilen Geräten zur Steuerung von Durchflüssen. Dank des integrierten Regelkreises mit thermischem Sensor arbeitet das Ventil präzise und dynamisch. Es reagiert sehr schnell auf eine eingestellte Sollwertänderung und ist praktisch sofort betriebsbereit.
Kurze Reaktionszeit, hohe Wiederholgenauigkeit, kompakte Baugröße, LABS-frei und mit Zulassung für ATEX 3GD: Eigenschaften, die das Proportional-Durchfluss-Regelventil VPCF einzigartig machen. Es ist prädestiniert für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. die Schutzgas-, Luftmengen- und Drehzahlregelung in Lackier- und Durchflussanlagen und erfüllt höchste Anforderungen in punkto Dynamik, Wiederholgenauigkeit und Linearität der Kennlinie.
Das Proportional-Wegeventil MPYE ist ein 5/3-Wege-Proportionalventil und verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneumatisches Positioniersystem aufbauen.
Kompakt und leistungsstark: Das Proportional-Magnetventil VPWS ist ein leichtes und kompaktes 15-mm-Cartridge-Ventil mit großem Durchfluss. Es regelt Gasströme sicher und präzise – ob Sauerstoff, Kohlendioxid, Luft, Distickstoffmonoxid oder inerte Gase.
Auf der technologischen Basis des Ventils MPYE ermöglicht VPWP das Variieren der Bewegungsrichtung. Dank integriertem Interface für digitalisierte Datenübertragung ist das Proportionalventil besonders sicher und mit integrierten Drucksensoren sowie Kaskadenregelung extrem präzise.
Die Ventileinheit VPCB ist Teil der servopneumatischen Antriebslösung YHBP für Balancer aller Art. Das 3/3-Wege-Proportional-Druckregelventil mit zwei integrierten 2/2-Wege-Sperrventilen ist mit oder ohne Schaltstellungsabfrage erhältlich.
Druckregelventile steuern den Druck für angeschlossene pneumatische Verbraucher. Bei Festo finden Sie eine große Bandbreite für unterschiedlichste Anwendungsfälle.
Das Proportionalventil MPPES ist sowohl direktgesteuert (G1/8) als auch vorgesteuert (G1/4, G1/2) erhältlich. Die Sollwerteingabe erfolgt als analoges Spannungs- oder Stromsignal und die Druckregelbereiche sind frei wählbar. Wahlweise erhalten Sie MPPES auch mit Sollwertmodul.
Dieses Ventil wurde speziell für höhere Drücke von 10-40 bar entwickelt. Als Einzelgerät mit Gewindeanschlüssen ist das Ventil vielfältig im Einsatz, z.B. beim Streckblasen von PET-Flaschen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie oder bei Reifen- oder Bremsenprüfständen in der Automobilindustrie.
Die Ventile VPPM und VPPM-NPT bieten für jede Applikation die passenden Parameter. Die passende Regelcharakteristik lässt sich einfach aus 3 Presets per Knopfdruck wählen. Durch die zweistufigen Regelkreise mit Multi-Sensor-Control lassen sie sich zudem sicher und zuverlässig regeln.
Proportional-Druckregelventil VPPM
Proportional-Druckregelventil VPPM-NPT
Das Proportionalventil VPPX aus der Ventilfamilie VPPM sorgt für höchste Flexibilität und beste Prozessqualität. Mit dem frei parametrierbaren PID-Regler und dem externen Sensoreingang lassen sich auch kundenspezifische Aufgaben einfach und leicht realisieren.
Das direkt betätigte Ventil mit integriertem Druckausgleich regelt auch in großen Nennweiten dynamisch und präzise. Ein effizienter Tauchspulenantrieb macht VPPI hochdynamisch, ein unterlagerter Positionsregler sorgt für hohe Stabilität. Das vollgraphische Display bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten.
VPPE ist das preisgünstigste Proportionalventil im Portfolio. Es ist sowohl mit als auch ohne Display erhältlich und wahlweise mit Sollwertmodul. Die Sollwerteingabe erfolgt als analoges Spannungssignal (0-10 V oder 4-20 mA).
Für Druckbereiche bis 10 bar: Die Piezotechnologie macht VEAA hochpräzise und extrem langlebig. Weitere Vorteile: Extrem kurze Schaltzeiten, geräuschloser Betrieb und ein sehr geringer Energieverbrauch.
Für Druckbereiche von Vakuum bis 6 bar: Die Piezotechnologie macht auch das VEAB sehr präzise und robust. Darüber hinaus punktet das Ventil ebenfalls mit kurzen Schaltzeiten, einem leisen Betrieb und hoher Energieeffizienz.