Proportional-Druckregelventil VPPM-NPT

Die neue Dimension im Bereich der Proportional-Druckregelventile. Für jede Applikation die passenden Parameter – einfach die passende Regelcharakteristik aus 3 Presets per Knopfdruck wählen. Sicher regeln – durch den zweistufigen Regelkreis mit Multi-Sensor-Control.
  • Vorgesteuertes Druckregelventil
  • Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung)
  • Drei voreingestellte Presets für die schnelle Inbetriebnahme
  • Integration in Ventilinsel MPA
  • Bedienoberfläche mit LED-Anzeigen, LCD-Display, Einstell-/Wahltasten
  • Integrierter Drucksensor
  • Elektrischer Anschluss über Stecker, runde Bauform, 8-polig, M12 oder Inselverkettung
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen