• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Hightech zum kleinen Preis

In den Life Sciences geht der Trend zu immer kleineren Medizingeräten. So steht insbesondere bei mobilen Anwendungen, z.B. tragbaren Sauerstoffgeräten, ein minimaler Energieverbrauch und geringes Gewicht im Vordergrund. Gleichzeitig werden hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit und Performance gestellt. Die Piezotechnologie bietet hier als Schlüsseltechnologie entscheidende Vorteile – überraschend kosteneffizient.

Proportionale Regelung

Durch eine Sollwerteingabe zwischen 0,2… 10 V lässt sich der Gasstrom am Ausgang des Massendurchflussreglers einfach einstellen und linear regeln.

Dynamisch und präzise

Dank des integrierten Regelkreises mit thermischem Sensor arbeitet das VEMD präzise und dynamisch. Es reagiert sehr schnell auf eine eingestellte Sollwertänderung und ist praktisch sofort betriebsbereit.

Kleiner Einbauraum bei niedrigem Energieverbrauch

Das VEMD zeichnet sich durch kompakte Einbaumaße aus. Das Leichtgewicht eignet sich somit optimal für den Einsatz in mobilen Geräten.

Leise

Aufgrund der Piezotechnologie wird kein pulsweitenmoduliertes Signal zum Steuern der Durchflüsse benötigt, daher arbeitet das Proportional-Durchflussregelventil VEMD geräuschlos.