Absperrventil VBOC

Für sicherheitsbezogene Anwendungen nach ISO 13849 die passende Lösung - VBOC Sperrventil mit Schaltstellungsabfrage.
  • 2/2-Ventil zur direkten Montage auf dem Zylinder mit Schaltstellungsabfrage
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen nach DIN 13849
  • Hohe Robustheit gegenüber Druckstößen aus dem Zylinder
  • Optional: Zusatzfunktionen vollintegriert
  • Pneumatisch gesteuert