Spindelachse EGC-HD-BS
Die Schwerlastvariante EGC-HD-BS mit 2 Führungen bietet eine nochmals höhere Lastaufnahme als die Standard-Spindelachse EGC-BS – bei gleichzeitig weiterhin hoher Geschwindigkeit und Präzision.
- Mit Schwerlastführung
- Achse für hohe Wiederholgenauigkeiten
- Mit integriertem Kugelgewindetrieb
- Für höchste Lasten und Momente
- Präzise und belastbare Duo-Schienenführung
- Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
- Ideal als Grundachse für Linienportale und Auslegerachsen
- Optional mit Spindelabstützung: ermöglicht maximale Verfahrgeschwindigkeit
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen