Spindelachse EGC-HD-BS

Die Schwerlastvariante EGC-HD-BS mit 2 Führungen bietet eine nochmals höhere Lastaufnahme als die Standard-Spindelachse EGC-BS – bei gleichzeitig weiterhin hoher Geschwindigkeit und Präzision.
  • Mit Schwerlastführung
  • Achse für hohe Wiederholgenauigkeiten
  • Mit integriertem Kugelgewindetrieb
  • Für höchste Lasten und Momente
  • Präzise und belastbare Duo-Schienenführung
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Ideal als Grundachse für Linienportale und Auslegerachsen
  • Optional mit Spindelabstützung: ermöglicht maximale Verfahrgeschwindigkeit
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen