Kugelhahn VZBE

2-Wege, 2-Wege manuell oder 3-Wege: Der Edelstahlkugelhahn VZBE steuert verschiedene Medien – sowohl in der Prozessautomation als auch in der Fabrikautomatisierung.
  • 2-Wege manuell, mit abschließbarem Handhebel
  • 2- und 3-Wege mit ISO 5211 Kopfflansch, optional mit abschließbarem Handhebel
  • Edelstahl-Ausführung
  • Rohrgewinde nach ASME B1.20.1 oder Schweißende nach ASME B16.11
  • Optional mit vormontiertem Handhebel