Elektrozylinder EPRF

Der Edelstahl-Elektrozylinder EPRF-BS im Clean Design ist die ideale Lösung für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen. Hygienegerecht, robust und kompakt – perfekt für die Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie.
  • Hygienic Baureihe für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen
  • Sechs Befestigungsoptionen für höchste Flexibilität bei der mechanischen Installation
  • Edelstahlgehäuse aus 1.4404 / 316L mit IP69K-Schutzart
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
  • Reinigungsfreundliches Clean Design für einfache Wartung
  • Höchste Korrosionsbeständigkeit für lange Lebensdauer
  • NSF-H1 Fett für hygienekritische Anwendungen zertifiziert
  • Fünf Baugrößen, Hublängen bis 1000mm und Vorschubkräfte bis max. 12,5kN
  • Motor Anbausätze für parallele und axiale Motoranbaurichtungen
  • Zwei hintereinandergeschaltete IP69K Kolbenstangendichtungen
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen