Dosierkopf VTOI

Dank des Rastermaßes von 9 mm und einem Ventil für 8 Ausgänge ist das VTOI ein effizient kontrollierbarer, 8-kanaliger Dosierkopf für Mikrotiterplatten. Mit VTOI lassen sich Flüssigkeiten im kleinsten µl-Bereich dispensieren und aspirieren.
  • Eine Ventilansteuerung zur Verteilung in 8 Dispensierkanäle
  • Rastermaß 9 mm – ideal für Mikrotiterplatten
  • Einfache, anreihbare Konstruktion für erhöhten Durchsatz
  • Mit wenigen Komponenten zum kompletten System
  • Geeignet für aggressive Flüssigkeiten