Drucksensor SPAW

Für Hydraulik und Pneumatik: Der kompakte Drucksensor SPAW misst in 9 Messbereichen von −1 … 1 und 0 … 100 bar. Geeignet für alle Medien wie Gase, Wasser oder Kältemittel, die das Edelstahlgehäuse und das Messelement nicht angreifen.
  • Hochrobust
  • Für flüssige und gasförmige Medien
  • Schnelles und bequemes Einstellen der Schaltausgänge über drei Tasten
  • Optimale Lesbarkeit: Displaygehäuse 320° drehbar, Display im Winkel von 45°
  • Nachhaltig im Betrieb durch Drucküberwachung