Energieeffizienzmodul MSE6

Das Energie-Effizienz-Modul der MSE6-Reihe regelt bei Anlagenstillstand die Druckluftzufuhr und verhindert Verschwendung durch etwaige Leckagen. Zusätzlich lassen sich Durchfluss und Druck überwachen.
  • Intelligentes Wartungsgerät zur Optimierung der Druckluft als Energieträger in der industriellen Automatisierungstechnik
  • Kombination aus Durchflusssensor und Sperrventil mit Drucksensor
  • Erkennen von Maschinenstillstandszeiten und Leckagen
  • Ausgestattet mit Mess-, Steuer- und Diagnosefunktionen
  • Feldbus-Anbindung (PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP oder EtherCAT) über integrierten Feldbusknoten ermöglicht den Anschluss an eine übergeordnete Steuerung
  • Nachhaltig im Betrieb durch aktive Luftabschaltung und Druckreduzierung