Filter MS2-LF-B
Mit den Wartungseinheiten der Baureihe MS-B erhalten Sie ein ganzheitliches Konzept für Ihre Druckluftaufbereitung. Die Kombination aus Einschaltventil und Filterregelventil sorgt für eine optimale Druckluftaufbereitung.
- Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
- Leicht und robust durch moderne Polymerwerkstoffe
- Kompatibel zur MS-Reihe für idealen Mix aus günstigen Basis- und funktional benötigten High-End-Funktionen
- Mit manuellem Kondensatablass, drehbar
- Rastermaß 25 mm
- Varianten empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
- Nachhaltig im Betrieb durch Senkung des Druckniveaus
- Nachhaltig in der Herstellung durch Einsatz von Alternativmaterialien