Filter MS6N-LF

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
  • Mit NPT Anschlussgewinde
  • Rastermaß 62 mm
  • Gute Partikel- und Kondensatabscheidung
  • Hohe Durchflussleistung bei geringem Druckabfall
  • Wahlweise mit manuellem, halbautomatischem, vollautomatischem oder vollautomatischem, elektrisch gesteuertem Kondensatablass