Filter-Regelventil PCRP
Ob korrosive Atmosphäre oder extreme Temperaturen: Das robuste Edelstahl-Filterregelventil PCRP garantiert maximale Performance und Prozesssicherheit in den härtesten Umgebungen.
- Robustes Gehäuse für die speziellen Anforderungen in der Prozessautomation
- Geeignet für den Einsatz im Freien und bei niedrigen Temperaturen bis zu –60 °C
- Widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und korrosiver Umgebung
- Zwei Manometeranschlüsse für variablen Einbau
- Mit manuellem Kondensatablass, drehbar
- Baugröße 44, 64
- Nachhaltig im Betrieb durch Senkung des Druckniveaus
Neu