Filter-Regelventil PCRP

Ob korrosive Atmosphäre oder extreme Temperaturen: Das robuste Edelstahl-Filterregelventil PCRP garantiert maximale Performance und Prozesssicherheit in den härtesten Umgebungen.
  • Robustes Gehäuse für die speziellen Anforderungen in der Prozessautomation
  • Geeignet für den Einsatz im Freien und bei niedrigen Temperaturen bis zu –60 °C
  • Widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und korrosiver Umgebung
  • Zwei Manometeranschlüsse für variablen Einbau
  • Mit manuellem Kondensatablass, drehbar
  • Baugröße 44, 64
  • Nachhaltig im Betrieb durch Senkung des Druckniveaus