Gabellichtschranke SOOF
Gabelsensoren sind Einweg-Lichtschranken. Dieses Prinzip garantiert optimale Zuverlässigkeit und Effizienz. Sichere Erkennung trifft hier auf minimalen Aufwand beim Einbau.
- Einweg-Lichtschranke mit geringem Einbauaufwand
- Ausführung: Polymer oder Metall
- Robustes Gehäuse: hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit
- Schutzart IP67
- Elektrischer Anschluss über Stecker M8x1, 3-polig
- LED-Anzeigen