Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A
Die vormontierten Antriebseinheiten aus den Kugelhähnen VZBM und den Antrieben DFPD gibt es einfach- oder doppeltwirkend. Die Messing-Kugelhähne VZBM mit ihren geringen Drehmomenten lassen sich ohne Funktionsverluste mit platzsparenden und kleineren Antrieben kombinieren.
- Kugelhahn-Antriebseinheit mit doppelt- oder einfachwirkendem Schwenkantrieb DFPD
- Kugelhahn in Messing-Ausführung
- 2-Wege Kugelhahn-Antriebseinheit mit Rohrgewinde nach EN 10226-1
- 3-Wege Kugelhahn-Antriebseinheit mit L-Bohrung und Rohrgewinde nach EN 10226-1
- 3-Wege Kugelhahn-Antriebseinheit mit T-Bohrung und Rohrgewinde nach EN 10226-1
- Durchfluss in beiden Richtungen vollständig gesperrt oder geöffnet