Endschalteranbau SRBG

Der Endschalteranbau SRBG in Kombination mit dem Stellungsanzeiger SASF ist die kompakte und kostengünstige Lösung, wenn es um die optische Stellungsanzeige und elektrische Stellungsrückmeldung von Prozessventilen geht.
  • Kompaktes Gehäuse mit Stecker Anschluss M12
  • Direktmontage auf Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845
  • Für Schwenkantriebe für die Prozessautomation mit Stellungsanzeigen
  • AS-Interface® Version mit erweiterter Adressiermöglichkeit
  • LED-Statusanzeige für Schaltzustand, Versorgungsspannung und Magnetventilausgang
  • Mit Sicherheitsfunktionen
  • Varianten nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)