Linearantrieb DGC-K
Positionierantrieb mit exzentrischem Dichtsystem für nahezu leckagefreie lange Hübe ohne Einschränkungen. Ohne externe Führung, für einfache Antriebsfunktionen.
- Kompaktausführung: 30% schmaler als die Grundausführung DGC-G
- Grundantrieb ohne Führung, für einfache Antriebsfunktionen
- Geringe bewegte Eigenmasse
- Symmetrischer Aufbau
- Nachhaltig in der Herstellung durch Reduzierung des Materialeinsatzes