Magnetventil VZWP
Das Magnetventil VZWP ist ideal für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien bei hohen Drücken und hohen Durchflussraten.
- Für alle Anwendungen mit einem Differenzdruck von min. 0.5 bar
- Für hohe Drücke und hohe Durchflussraten mit relativ kleinen Magneten
- Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien in offenen Kreisläufen