Motorcontroller CPX-CEC-M1

Ihr Rezept für Industrie 4.0: dezentral steuern und intelligent vorverarbeiten. Die volle CODESYS-Funktionalität in einer Ventilinsel in IP65 mit Remote I/O. Für die Anbindung an alle gängigen Clouds sorgt OPC-UA als Schnittstelle.
  • Einfache Ansteuerung von Ventilinselkonfigurationen
  • Programmierung mit CODESYS nach IEC 61131-3
  • Anschluss an alle Feldbusse als Remote Controller und zur Vorverarbeitung
  • Ansteuerung elektrischer Antriebe über CANopen
  • SoftMotion Funktionen für koordinierte Mehrachsbewegungen