Normzylinder mit Wegmesssystem DDPC
Normbasierter Zylinder nach ISO 15552 mit fester Dämpfung und berührungslos messendem Wegmesssystem.
- Normbasierter Zylinder nach ISO 15552
- Mit berührungslos messendem Wegmesssystem
- Mit Achscontroller CPX-CMAX geeignet zum Positionieren
- Mit Endlagenregler CPX-CMPX oder SPC11 geeignet für Endlagenregelung
- Einsatz als Messzylinder
- Kolbenstangenvarianten
- Dämpfung fest
- Optional mit Kugelumlaufführung, Feststelleinheit