Ölbremszylinder DYHR

Konstant wirkender Ölbremszylinder mit einstellbarer Bremsgeschwindigkeit.
  • Ölbremszylinder für konstante, langsame Bremsgeschwindigkeiten über den gesamten Hub
  • Bremsgeschwindigkeit feinfühlig einstellbar
  • Eingebaute Druckfeder bringt die Kolbenstange in die Ausgangsstellung zurück
  • Geeignet für langsame Vorschubgeschwindigkeiten im Bereich bis 0.1 m/s