Einschaltventil MS6-EM
Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
- Manuelles 3/2-Wege-Ventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen
- Am Anschluss 3 kann ein Schalldämpfer angebracht bzw. die Abluft gefasst werden
- Schaltstellung sofort erkennbar
- Optional mit Manometer und Drucksensor
- Varianten empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
- Normalnenndurchfluss <=6.500 l/min bei Rastermaß 62 mm