Positions-Transmitter SDAC-MHS
Klein und deshalb ideal immer da, wo es sehr wenig Platz gibt: der Positionstransmitter und programmierbare Zylinderschalter mit 2 Schaltausgängen für C-Nut in einem Gerät. Programmierbar und mit IO-Link.
- Messprinzip: Magnetisch Hall
- Erfassungsbereich bis zu 35 mm
- IO-Link, 2 programmierbare Schaltausgänge
- Analogausgang 0 ... 10 V
- Sehr kleine Bauform und damit besonders geeignet für Greifer, Kompaktzylinder und alle Applikationen mit eingeschränktem Bauraum
- LED-Statusanzeigen
- Kabellänge 0.3, 2.5 m
- Passend für Rundnut