Positions-Transmitter SDAS-MHS
Positionstransmitter und programmierbarer Zylinderschalter mit 2 Schaltausgängen für T-Nut, von oben einsetzbar, programmierbar, kleine Bauform und damit die ideale Lösung in allen Applikationen mit eingeschränktem Bauraum.
- Messprinzip: Magnetisch Hall
- Erfassungsbereich bis zu 52 mm
- IO-Link, 2 programmierbare Schaltausgänge
- Von oben in Nut einsetzbar
- Sehr kleine Bauform und damit besonders geeignet für Greifer, Kompaktzylinder und alle Applikationen mit eingeschränktem Bauraum
- LED-Statusanzeigen
- Kabellänge 0.3, 2.5 m
- Passend für T-Nut