• Produkte
  • Downloads

Kompakt und leistungsstark

Der SMAT-8M ist ein Positionstransmitter zur berührungslosen Erfassung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben. Er liefert im Wegmessbereich ein wegproportionales analoges Ausgangssignal. Der Anschluss erfolgt ohne Zubehör direkt an analoge Eingänge der SPS. Auf Grund seiner sehr kleinen Bauform ist der SMAT-8M die ideale Lösung auf Greifern, Kurzhubantrieben und in allen Applikationen mit eingeschränktem Bauraum.

Groß: die Leistung

Dank seiner kleinen Bauform erlaubt der SMAT-8M eine sichere und mit der Nut bündige Installation auf Greifern und Kompaktzylinder. Einfach von oben in die Nut einsetzen und mit 1,5 mm Innensechskant befestigen. Gerade bei bewegten Anwendungen mit Greifern überzeugt das reduzierte Gewicht. Sein Erfassungsbereich von bis zu 52 mm garantiert die freie Wahl von Schaltpunkten für Applikationen wie Greifen, Klemmen, Pressen, Spannen und weitere.

Flexibel: die Einsatzfelder

Der SMAT-8M ist auf nahezu allen Festo Antrieben mit T-Nut zu Hause – bei frei wählbarer Einbaurichtung. Dank seines 0 … 10 V Analogausganges lässt sich der Positionstransmitter mit analogen Eingängen – ganz ohne Einsatz von Zubehör – verbinden.
Die kompakte Bauform des Positionstransmitters erschließt neue Anwendungsfelder mit Kompaktzylindern und Greifern in Applikationen wie z.B. Einpressen, Klemmen, Gut-/Schlecht-Selektion.

Sicher: die Funktion

Im Falle der Überschreitung des Funktionsbereiches sorgt die integrierte Out-of-Range-Erkennung für sichere Information. Die Meldung erfolgt über Analogsignal und LED. Das berührungslose Messprinzip garantiert eine verschleißfreie Abfrage.

Produktanimation

Sehen Sie hier, wie vielfältig einsetzbar der SMAT-8M ist – besonders bei kleinem Bauraum dank kompakter Bauform und leichter Montage ohne Zubehör.

SMAT-8M Objekterkennung

Anwendungsbeispiel: Objekterkennung