Drucksensor SPAW
Für Hydraulik und Pneumatik: Der kompakte Drucksensor SPAW misst in 9 Messbereichen von −1 … 1 und 0 … 100 bar. Geeignet für alle Medien wie Gase, Wasser oder Kältemittel, die das Edelstahlgehäuse und das Messelement nicht angreifen.
- Hochrobust
- Für flüssige und gasförmige Medien
- Schnelles und bequemes Einstellen der Schaltausgänge über drei Tasten
- Optimale Lesbarkeit: Displaygehäuse 320° drehbar, Display im Winkel von 45°
- Nachhaltig im Betrieb durch Drucküberwachung