Steckverschraubung NPQH

Die chemische Vernickelung sorgt für eine gute Korrosionsbeständigkeit und macht die zuverlässige Steckverschraubung NPQH in Kombination mit verschiedenen Schläuchen zum Multitalent: lebensmitteltauglich, hitzebeständig bis 150 °C, flammabweisend und für hohe Drücke geeignet.
  • Vollmetall aus Messing, chemisch vernickelt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz
  • Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit
  • Lebensmitteltauglichkeit siehe www.festo.com/certificates/NPQH
  • Betriebsmedien Druckluft, Vakuum, Wasser. Wasser gemäß Herstellererklärung siehe www.festo.com/certificates/NPQH
  • Gerade Form, L-Form, T-Form, Y-Form, Schott-Steckverbindung