Quetschventil VZQH

Das Quetschventil VZQH ist ein hygienisches, handbetätigtes Absperr- und Dosierventil, das die Vorteile von Kugelhahn und Membranventil auf innovative Weise vereint.
  • Handbetätigtes 2/2-Wegeventil für flüssige, staubförmige Medien, Feststoffe und Gemische
  • Bei 90° Hebelstellung geschlossen, gesichert durch Arretierung des blauen Sicherungselementes
  • Automatische Rückstellung in geschlossene Position (NC), bei Loslassen des Handhebels mittels Federkraft
  • Einrastung alle 15° via blauem Sicherungselement für gleichmäßigen Medienstrom
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen möglich
  • Geeignet für den direkten Lebensmittelkontakt nach Europäischer Verordnung (EG) Nr. 1935/2004