Remote-I/O-System CPX-AP-I
Mit dem neuen I/O-System CPX-AP-I in IP65/IP67 lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilinselanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren - IO-Link Master inklusive.
- Leistungsfähiges Remote-I/O-System, das flexibel 80 Module in Echtzeit mit 200 Mbaud Datenrate vernetzt
- Durchgängige Connectivity samt erweiterter Diagnosemöglichkeit steigern Maschinenverfügbarkeit und Produktivität
- Einfache Integration in die Steuerung Ihrer Wahl: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
- Echtzeitfähigkeit und ein deterministisches Systemverhalten ermöglichen Zykluszeiten bis zu 250 µs
- Kabellängen bis zu 50 m zwischen jedem Modul ermöglichen riesige Systemdimensionen
- IO-Link Master und Parametrier-Software ermöglichen die einfache Integration von beliebigen IO-Link Geräten
- Ethernet-Performance bis zur Ventilinsel und digitalen sowie analogen Ein-/Ausgangsmodulen
- Nachhaltig im Betrieb durch Energieabschaltung
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen
- Bitte beachten: Die erforderlichen Steckverbinder müssen separat gekauft werden