Rundzylinder, Inch DPRA

Runder Edelstahlzylinder, nicht reparierbarer Zollzylinder. NPT-Zylinderanschlüsse, Zollstangengewinde und volle Zollabmessungen. Das platzsparende Rundkörperdesign mit einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten ist ideal für den Einsatz in Verpackungsanlagen, die häufig bei der Positionierung von Führungsschienen, Rutschen und Toren eingesetzt werden.
  • Direkter Austausch mit gängigen runden Zollzylindern
  • 10 Bohrungsgrößen von 9/16" bis 3" mit einer breiten Palette von Optionen für maximale Flexibilität
  • Der Edelstahlzylinder aus 304 garantiert Langlebigkeit und eine lange Lebensdauer bei gleichbleibenden Laufeigenschaften
  • Passt direkt in bestehende Designs, der einfache Austausch macht es zur idealen Wahl für die MRO