Schwenkantrieb DFPD-E
Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
- Bis zu 20 % geringerer Luftverbrauch für erhöhte Energieeffizienz
- Kompakte und leichte Bauweise
- Optimiert für Standardanwendungen
- Zuverlässige Zahnstange-Ritzel-Technologie für präzise Bewegung
- Flexible Einbaumöglichkeiten und verschiedene Baugrößen verfügbar
- Betriebsdruck bis 8 bar für vielfältige Einsatzszenarien