Servomotor EMMH-AS

Der Edelstahl-Servomotor EMMH-AS im Clean Design ist die ideale Lösung für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen. Hygienegerecht, robust und kompakt – perfekt für die Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie.
  • Hygienic Baureihe für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen
  • One Cable Plug mit integriertem Druckausgleichsschlauch
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
  • Edelstahlgehäuse aus 1.4404 / 316L mit IP69K-Schutzart
  • Reinigungsfreundliches Clean Design für einfache Wartung
  • Höchste Korrosionsbeständigkeit für lange Lebensdauer
  • NSF-H1 Fett für hygienekritische Anwendungen zertifiziert
  • Digitales Absolutmesssystem Multi-turn ohne Batterie
  • Vier Baugrößen, zwei Baulängen, optionale Haltebremse
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen