Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC
Servomotor EMMT für anspruchsvolle und dynamische Anwendungen zeichnet sich durch eine sehr gute Regelbarkeit und Bahntreue bei Positionieraufgaben aus und die platzsparende Ein-Kabel-Lösung reduziert Installationsaufwand deutlich.
- Technologiebaureihe - für die anspruchsvollen Positionieraufgaben
- 6 Motorbaugrößen in bis zu 4 Baulängen zur Auswahl
- Bürstenloser, permanenterregter Synchron-Servomotor
- Digitales Absolutmesssystem Single-Turn oder Multi-Turn
- Zuverlässig, hochdynamisch, hochpäzise
- Extrem geringes Rastmoment - unterstützt hohen Gleichlauf auch bei geringen Drehzahlen
- Ein Motoranschluss (OCP: One cable plug) - eine Anschlussleitung für Versorgung und Encoder, mit orientierbarem Stecker
- Schutzart IP67 (für Motorgehäuse und Anschlusstechnik) und bis zu IP65 (an der Motorwelle mit Wellendichtring)
- Optional mit Haltebremse
- Optional mit Safety Encoder absolut, multi-turn
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen