Stopperzylinder DFSP
Standardstopperzylinder in Zapfen- oder Rollenausführung.
- Zapfenausführung mit oder ohne Verdrehsicherung, mit oder ohne Innengewinde
- Rollenausführung mit Verdrehsicherung
- Kompakte Bauweise
- Sensornuten an 3 Seiten
- Hohe Lebensdauer durch sehr gutes Dämpfungsverhalten und robuste Kolbenstangenführung
- Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90 kg Gewicht sicher stoppen