Zahnriemenachse ELGA-TB-RF
Robust und sehr schnell: Die Zahnriemenachse ELGA-TB meistert Ihre Aufgaben mühelos.Durch innenliegende Führungen (Kugelumlauf-, Rollen- und Geitführung) und das robuste Abdeckband ist sie für Ihre anspruchsvollen Applikationen ideal.
- Integrierte Rollenführung
- Hohe Geschwindigkeiten bis 10 m/s bei hoher Beschleunigung bis 50 m/s²
- Führungsspiel = 0 mm
- Sehr gutes Laufverhalten bei Momentenbelastung
- Robuste Alternative zur Kugelumlaufführung
- Antriebselement für externe Führungen, speziell bei hohen Geschwindigkeiten
- Motormontage an 4 Seiten möglich
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen